DEVIflex / ECflex new cable

Нагревателни кабели, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 90 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1206

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIflex 6T 90m 230V 540W
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE26121601
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIflex™ 6T
Височина опаковка [mm]120 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]380 mm
Диаметър на кабел [mm]6.9 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]90.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]6 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]540 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
ОписаниеDEVIflex 6T 540W 230V 90m
ПриложениеCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]98.1000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина опаковка [mm]380 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>500 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.92 Kilogram
Нето тегло5.861 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume21.157 Liter
EAN/UPC5703466223420