Нагревателни кабели, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 50 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F1202
Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен
140F1202
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVIflex 6T 50m 230V 310W |
| Product line | 21 |
| UL одобрение | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| UV защитено | Не |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Без олово | Да |
| Версия на продукта | Ready-made |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | DEVIflex™ 6T |
| Височина опаковка [mm] | 92 mm |
| Външна изолация | PVC |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Нагревателни кабели |
| Дебелина опаковка [mm] | 386 mm |
| Диаметър на кабел [mm] | 6.9 mm |
| Диаметър на огъване [mm] [Мин.] | 50 mm |
| Дължина на кабела [m] | 50.000 m |
| Дължина на студен свързващ проводник [m] | 2.3 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Изолация на проводника | XLPE |
| Изрязан по дължина | Не |
| Кабел на барабан | Не |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
| Количество проводимост на студен свързващ проводник | 3 |
| Линейна мощност на кабела [W/m] | 6 W/m |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 310 W |
| Налична EPD | Yes |
| Неработна температура [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Одобрение | CEUkrTESTEAC |
| Описание | DEVIflex 6T 310W 230V 50m |
| Приложение | Cold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields |
| Работна температура [°C] [Макс.] | 80 °C |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.5 mm² |
| Сертифицирана компания | Intertek SemkoUkrTEST |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 170.0000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTCL |
| Устойчивост на пламък | Да |
| Цвят на външна изолация | Червен |
| Ширина опаковка [mm] | 386 mm |
| Якост на натиск [N] | >1500 N |
| Якост на опън [N] | >500 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.757 Kilogram |
| Нето тегло | 3.72 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 13.708 Liter |
| EAN/UPC | 5703466223383 |