DEVI_cable boxes Small and Red

Нагревателни кабели, DEVIflex™ 6T, 6 W/m, 30 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F1200

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIflex 6T 30m 230V 180W
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE26121601
UV защитеноНе
Warranty type20-year full service warranty
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIflex™ 6T
Височина опаковка [mm]54 mm
Външна изолацияPVC
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на кабел [mm]6.9 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]30.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]6 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]180 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]90 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
ОписаниеDEVIflex 6T 180W 230V 30m
ПриложениеCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Работна температура [°C] [Макс.]80 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]293.4000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Устойчивост на пламъкДа
Цвят на външна изолацияЧервен
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>500 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.343 Kilogram
Нето тегло2.32 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.046 Liter
EAN/UPC5703466223369