DEVImat 150T_DEVIreg Display

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 7.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0475

Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 14

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVImat 150T 7m² 230V 1050W + Display
Product line21
Warranty type20-year full service warranty
Вид на продуктаDEVImat™ 150T + DISPLAY
Външна изолацияPVDF
Гаранция [Година]20
Група продуктиSets heating elements
Диаметър на кабел [mm]3.0 mm
Дължина на рогозката [m]14.00 m
Екраниране на кабелАлуфолио 100%
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на покритие [m²]7.00 m²
Изолация на проводникаFEP
Количество на студен свързващ проводник1
Характеристика
Стойност
Комплект аксесоариDEVIreg™ Display Connect
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Мощност на рогозка [W/m²]150 W/m²
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1050 W
ОдобрениеCE
ОписаниеDEVImat 150T 7m² 230V 1050W + Display
ПриложениеFloor heating
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.0 mm²
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съпротивление на кабел [Ohm]50.5000 Ohm
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTWB
Ширина на рогозката [m]0.5 m
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]120 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.984 Kilogram
Нето тегло3.634 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume22.739 Liter
EAN/UPC5703466253465