DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 6.00 m², Захранващо напрежение [V] AC: 230
140F0474
Тип кабел: Двупроводен кабел, Ширина на рогозката [m]: 0.5, Дължина на рогозката [m]: 12
140F0474
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display |
| Product line | 21 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Вид на продукта | DEVImat™ 150T + DISPLAY |
| Външна изолация | PVDF |
| Гаранция [Година] | 20 |
| Група продукти | Sets heating elements |
| Диаметър на кабел [mm] | 3.0 mm |
| Дължина на рогозката [m] | 12.00 m |
| Екраниране на кабел | Алуфолио 100% |
| Елемент IP клас | IPX7 |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на покритие [m²] | 6.00 m² |
| Изолация на проводника | FEP |
| Количество на студен свързващ проводник | 1 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Комплект аксесоари | DEVIreg™ Display Connect |
| Монтажна температура [°C] [Мин.] | -5 °C |
| Мощност на рогозка [W/m²] | 150 W/m² |
| Нагревателен принцип | Сериен активен |
| Нагревателна мощност [W] | 900 W |
| Одобрение | CE |
| Описание | DEVImat 150T 6m² 230V 900W + Display |
| Приложение | Floor heating |
| Размер на студен свързващ проводник [mm²] | 1.0 mm² |
| Студен свързващ проводник | Да |
| Съдържа батерии | No |
| Съпротивление на кабел [Ohm] | 58.9000 Ohm |
| Тип кабел | Двупроводен кабел |
| Тип студен свързващ проводник | DTWB |
| Ширина на рогозката [m] | 0.5 m |
| Якост на натиск [N] | 600 N |
| Якост на опън [N] | 120 N |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.145 Kilogram |
| Нето тегло | 2.795 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 22.739 Liter |
| EAN/UPC | 5703466253458 |