DEVIaqua heating cable

Нагревателни кабели, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 140 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0020

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIaqua 9T 140m 230V 1260W
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE26121601
UV защитеноДа
Warranty type20-year product warranty
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIaqua™ 9T
Височина опаковка [mm]207 mm
Външна изолацияMDPE
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]140.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]9 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]1260 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
ОписаниеDEVIaqua 9T 1260W 230V 140m
ПриложениеPipe / tank frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]65 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]42.0000 Ohm
Температура на водата [°C] [Макс.]23 °C
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Цвят на външна изолацияСветло син
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]>1500 N
Якост на опън [N]>650 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.908 Kilogram
Нето тегло7.83 Kilogram
Volume30.842 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466201732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm