DEVIaqua heating cable

Нагревателни кабели, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 25 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0007

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIaqua 9T 25m 230V 225W
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE26121601
UV защитеноДа
Warranty type20-year product warranty
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIaqua™ 9T
Височина опаковка [mm]92 mm
Външна изолацияMDPE
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]25.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]9 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]225 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
ОписаниеDEVIaqua 9T 225W 230V 25m
ПриложениеPipe / tank frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]65 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]235.0000 Ohm
Температура на водата [°C] [Макс.]23 °C
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Цвят на външна изолацияСветло син
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]>650 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2.262 Kilogram
Нето тегло2.24 Kilogram
Volume13.708 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466201602
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm