DEVI_cable boxes Small and for Black cables

Нагревателни кабели, DEVIaqua™ 9T, 9 W/m, 7 m, Захранващо напрежение [V] AC: 230

140F0002

Тип кабел: Двупроводен кабел, Нагревателен принцип: Сериен активен

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIaqua 9T 7m 230V 65W
Product line21
UL одобрениеNo
UNSPSC CODE26121601
UV защитеноДа
Warranty type20-year product warranty
Без оловоДа
Версия на продуктаReady-made
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаDEVIaqua™ 9T
Височина опаковка [mm]54 mm
Външна изолацияMDPE
Гаранция [Година]20
Група продуктиНагревателни кабели
Дебелина опаковка [mm]386 mm
Диаметър на кабел [mm]7.0 mm
Диаметър на огъване [mm] [Мин.]50 mm
Дължина на кабела [m]7.000 m
Дължина на студен свързващ проводник [m]2.3 m
Екраниране на кабелМедна оплетка
Елемент IP класIPX7
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Изолация на проводникаXLPE
Изрязан по дължинаНе
Кабел на барабанНе
Характеристика
Стойност
Количество на студен свързващ проводник1
Количество проводимост на студен свързващ проводник3
Линейна мощност на кабела [W/m]9 W/m
Монтажна температура [°C] [Мин.]-5 °C
Нагревателен принципСериен активен
Нагревателна мощност [W]65 W
Налична EPDYes
Неработна температура [°C] [Макс.]85 °C
ОдобрениеCEUkrTESTEAC
ОписаниеDEVIaqua 9T 70W 230V 7m
ПриложениеPipe / tank frost protection
Работна температура [°C] [Макс.]65 °C
Размер на студен свързващ проводник [mm²]1.5 mm²
Сертифицирана компанияIntertek SemkoUkrTEST
Студен свързващ проводникДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на кабел [Ohm]812.0000 Ohm
Температура на водата [°C] [Макс.]23 °C
Тип кабелДвупроводен кабел
Тип студен свързващ проводникDTCL
Цвят на външна изолацияСветло син
Ширина опаковка [mm]386 mm
Якост на натиск [N]600 N
Якост на опън [N]>650 N

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.252 Kilogram
Нето тегло1.24 Kilogram
Volume8.046 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5703466201558
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm