Plate, S55SE/PL.05 316L TL 1234R/L
134Z2745
Connection: DN100, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z2745
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S55/PL.05 316L TL 1234R/L S.L.E |
| Model | S55SE/PL.05 316L TL 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN100 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.5 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 3 Kilogram |