Plate, S44A 0.4MM 316SS TL 1234
134Z2310
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z2310
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S44A 0.4MM 316SS TL 1234R/L PLT H/O |
| Model | S44A 0.4MM 316SS TL 1234 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN65 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.4 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.51 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 1.51 Kilogram |