Plate, S20/DBPL.08 316L TL 1234 (I)
134Z1205
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z1205
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S20/DBPL.08 316L TL 1234 (I) |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN50 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.5 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.51 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 1.51 Kilogram |