Plate, S14/PL.05 316L TS 1234R/L H.O
134Z0525
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z0525
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S14/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Model | S14/PL.05 316L TS 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Plate |
| Връзка | DN50 |
| Група продукти | Heat exchangers |
| Наименование на продукта | Spare part |
| Плътност [mm] | 0.5 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.7 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Нето тегло | 0.7 Kilogram |