Scroll compressor, HCJ121T4LC6
121L3116
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
121L3116
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | HCJ |
| High value of voltage range at 50Hz [V] | 457 V |
| HP порт за манометър | None |
| IDV | No |
| IP клас на защита | IP22 |
| LP порт за манометър | None |
| LRA | 125 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | HCJ121T4LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 25 A |
| Model number | HCJ121T4LC6 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | PVE |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 17.9 A |
| SCIP dossier no. | 6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
| SCIP dossier product name | HCJ/HCM/HCP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | HCJ121 |
| Вискозитет [cP] | 68.0 cP |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Височина на нагнетателна връзка [mm] | 538 mm |
| въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2.00 N-m |
| Газово изравняване | None |
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Диаметър [mm] | 184 mm |
| Дължина [mm] | 239.0 mm |
| Економайзер | No |
| Електрически връзки | Screw connectors 10-32 UNF x 9.5 |
| Зареждане с масло [L] | 2.46 L |
| Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Защита на мотора | Internal overload protector |
| Идентичен продукт | 121L3117121L3122121L3123 |
| Източване на масло | None |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Код на конфигурация | Single |
| Количество в опаковката | 12 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| марка техника | Scroll compressor |
| Маслен изравнител | None |
| Монтажен стандарт | ODF |
| Монтиране на стъкло | None |
| нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 7/8 in |
| Наименование на продукта | Scroll compressor HCJ |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Обща височина [mm] | 565.0 mm |
| Одобрение | CEULUKCA |
| Описание | HCJ121T4 |
| приложени инструкции | Installation instructions |
| приложено масло | Initial oil charge |
| Работен ходов обем [cm3] | 116.40 cm³ |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 7/8 in |
| с монтаж | Mounting kit with grommets and sleeves |
| сила на върт. Момент | 3.00 N-m |
| Скица номер | 0SR4109B1 |
| Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Смукателната свръзка височина [mm] | 405 mm |
| Смукателната свръзка материал | - |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1-1/8 in |
| Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1-1/8 in |
| справка за маслото | 320HV |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на намотка 1-2 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Съпротивление на намотка 1-3 [Ohm] | 0.94 Ohm |
| Съпротивление на намотка 2-3 [Ohm] | 0.96 Ohm |
| Технология | Scroll |
| Тип присъединяване | Brazed |
| Употреба на сегмент | Air conditioning |
| Фаза | 3 |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 7.26 kg |
| Хладилни агенти | R410A |
| Цвят | Blue |
| Честота [Hz] | 50/60 |
| Ширина [mm] | 239.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 52.08 Kilogram |
| Нето тегло | 44 Kilogram |
| Volume | 0.06 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424541507 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |