DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Scroll compressor, DSH485C4SXC

120H2696

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаDSH485
Група продуктиHermetic compressors
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
марка техникаScroll compressor
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH485-4X
Съдържа батерииNo
Употреба на сегментAir conditioning
Хладилни агентиR410A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло186.35 Kilogram
Нето тегло182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm