40T OLS 8556471

Scroll compressor, DSH485-4SP

120H2673

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH485
Група продуктиHermetic compressors
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
Количество в опаковката4
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
ОдобрениеCEUL
ОписаниеDSH485-4SP
Работен ходов обем [cm3]442.60 cm³
Съдържа батерииNo
Употреба на сегментAir conditioningHeating
Хладилни агентиR410AR452BR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло186.35 Kilogram
Нето тегло182.6 Kilogram
Volume1218.375 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm