Scroll compressor, DSH381-4SP
120H2670
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Single pack
120H2670
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH381-4SP-SINGLE |
| Model number | DSH381-4SP |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вид на опаковката | Single pack |
| Вид на продукта | DSH381 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Количество в опаковката | 1 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| марка техника | Scroll compressor |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSH |
| Описание | DSH381-4SP |
| Работен ходов обем [cm3] | 345.00 cm³ |
| Съдържа батерии | No |
| Употреба на сегмент | Air conditioningHeating |
| Хладилни агенти | R410AR452BR454B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 178 Kilogram |
| Нето тегло | 162.66 Kilogram |
| Volume | 590.625 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |