30T OLS - 8556500

Scroll compressor, DSH381-4SP

120H2669

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH381
Характеристика
Стойност
Група продуктиHermetic compressors
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
Количество в опаковката4
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH381-4SP
Работен ходов обем [cm3]345.00 cm³
Съдържа батерииNo
Употреба на сегментAir conditioningHeating
Хладилни агентиR410AR452BR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло168.25 Kilogram
Нето тегло161.25 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm