SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295-4SP

120H2665

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-INDUST
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH295
Характеристика
Стойност
Група продуктиHermetic compressors
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
Количество в опаковката6
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH295-4SP
Работен ходов обем [cm3]276.20 cm³
Съдържа батерииNo
Употреба на сегментAir conditioningHeating
Хладилни агентиR410AR452BR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло117.16 Kilogram
Нето тегло112 Kilogram
Volume839.04 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255160939
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm