Scroll compressor, DSH240B4SPC
120H2661
Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2661
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH240-4SP-INDUST |
| Model number | DSH240B4SPC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | Factory assembled |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | DSH240 |
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| марка техника | Scroll compressor |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSH |
| Описание | DSH240-4P |
| Съдържа батерии | No |
| Употреба на сегмент | Air conditioning |
| Хладилни агенти | R410A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 116.16 Kilogram |
| Нето тегло | 112 Kilogram |
| Volume | 839.04 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255160953 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |