Scroll compressor, DSH184-3AL
120H2646
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2646
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Model number | DSH184-3AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | DSH184 |
| Група продукти | Hermetic compressors |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 208-230/3/60 |
| Количество в опаковката | 4 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| марка техника | Scroll compressor |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSH |
| Описание | DSH184-3AL |
| Съдържа батерии | No |
| Употреба на сегмент | Air conditioningHeating |
| Хладилни агенти | R410AR452BR454B |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 76.12 Kilogram |
| Нето тегло | 73.62 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |