DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120-4AL

120H2643

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Heating; Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-4AL-INDUST
Model numberDSH120-4AL
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH120
Характеристика
Стойност
Група продуктиHermetic compressors
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
Количество в опаковката4
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH120-4AL
Съдържа батерииNo
Употреба на сегментAir conditioningHeating
Хладилни агентиR410AR452BR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло76.12 Kilogram
Нето тегло67.25 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm