SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH294B9APC

120H2482

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Single pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
GP LP върт. момент [Nm]15 N-m
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA329 A
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294B9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA47 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаDSH294
Вискозитет [cP]32.0 cP
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]440 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]400 V
Височина на нагнетателна връзка [mm]618 mm
Върт. момент на пробка за източване на масло [Nm]35 N-m
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]4.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]318 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиStud M5
Зареждане с масло [L]6.10 L
Захранване на компресор [V]380-400/3/60
Защита на мотораElectronic protection module, 110/240 V
Характеристика
Стойност
Източване на масло1/4'' flare
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката1
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител2-1/4'' Rotolock
Монтажен стандартODF
Монтажна връзкаODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]1-1/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]342 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Обща височина [mm]653.0 mm
ОдобрениеOut of scope
ОписаниеDSH294-9
Работен ходов обем [cm3]269.00 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-1/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8556208
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]302 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-5/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-5/8 in
справка за маслото160SZ
Съдържа батерииNo
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]0.36 Ohm
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]15.00 kg
Хладилни агентиR410AR452BR454B
Честота [Hz]60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло114 Kilogram
Нето тегло111 Kilogram
Volume590.625 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm