DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF115A4ALBM

120H2476

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA142 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF115-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF115A4ALBM
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA20.0 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSF115
Вискозитет [cP]40.0 cP
Висок страничен обем0.7 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]440 V
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]506 V
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]400 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]509 mm
Височина от основа [mm]527 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
Дължина [mm]230.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Зареждане с масло [L]3.30 L
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]400/3/50 460/3/60
Защита на мотораInternal overload protector
Количество в опаковката8
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]22 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4'' Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]15.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSF
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]360 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]414 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]400 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Ниско странично TS макс.53.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем13.6 L
Обща височина [mm]542.0 mm
ОдобрениеUL
ОписаниеDSF115-4
Работен ходов обем [cm3]103.50 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560177
Скорост на въртене при 50Hz [rpm]2900 rpm
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]278 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-3/8 in
справка за маслото185SL
Съдържа батерииNo
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]1.05 Ohm
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]10.00 kg
Хладилни агентиR32
Честота [Hz]50/60
Ширина [mm]230.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло68 Kilogram
Нето тегло64 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm