DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A3ALAM

120H2432

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LRA203 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF090A3ALAM
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA31 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаDSF090
Вискозитет [cP]40.0 cP
Висок страничен обем0.7 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]253 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]451 mm
Височина от основа [mm]470 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
Дължина [mm]230.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Зареждане с масло [L]3.00 L
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]208-230/3/60
Защита на мотораInternal overload protector
Количество в опаковката1
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]34 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4"Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]15.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSF
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]208 V
Ниско странично TS макс.53.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем11.7 L
Обща височина [mm]485.0 mm
ОдобрениеUL
ОписаниеDSF090-3
Работен ходов обем [cm3]81.30 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560176
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]235 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-1/8 in
справка за маслото185SL
Съдържа батерииNo
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]0.39 Ohm
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]8.00 kg
Хладилни агентиR32
Честота [Hz]60
Ширина [mm]230.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло69 Kilogram
Нето тегло58 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm