DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSF130A7ALAM

120H2421

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF130-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
Model numberDSF130A7ALAM
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA17 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаDSF130
Вискозитет [cP]40.0 cP
Висок страничен обем0.7 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]632 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]575 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]509 mm
Височина от основа [mm]527 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
Дължина [mm]230.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Зареждане с масло [L]3.30 L
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]575/3/60
Защита на мотораInternal overload protector
Количество в опаковката1
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]18 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4'' Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]15.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSF
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]517 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]575 V
Ниско странично TS макс.53.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем13.6 L
Обща височина [mm]542.0 mm
ОдобрениеUL
ОписаниеDSF130-7
Работен ходов обем [cm3]116.90 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560177
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]278 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-3/8 in
справка за маслото185SL
Съдържа батерииNo
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]1.57 Ohm
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]10.00 kg
Хладилни агентиR32
Честота [Hz]60
Ширина [mm]230.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло76 Kilogram
Нето тегло64 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume314.305 Cubic decimeter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm