SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH295C7APC

120H2049

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
GP LP върт. момент [Nm]15 N-m
HP порт за манометърNone
IDVYes
LP порт за манометърSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-7AP-INDUST
Model numberDSH295C7APC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH295
Височина на нагнетателна връзка [mm]618 mm
Върт. момент на пробка за източване на масло [Nm]35 N-m
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]318 mm
Характеристика
Стойност
Захранване на компресор [V]575/3/60
Източване на масло1/4'' flare
Количество в опаковката6
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител2-1/4'' Rotolock
Монтажен стандартODF
Монтажна връзкаODF
Монтиране на стъклоThreaded
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Обща височина [mm]653.0 mm
ОдобрениеCEUL
ОписаниеDSH295-7
Работен ходов обем [cm3]276.20 cm³
Скица номер8556208
Смукателната свръзка височина [mm]302 mm
Съдържа батерииNo
ТехнологияScroll
Употреба на сегментAir conditioning
Хладилни агентиR410AR452BR454B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло116 Kilogram
Нето тегло112 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.839 Cubic meter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm