Scroll compressor, DSH485C7APC
120H2048
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
120H2048
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| HP порт за манометър | None |
| IDV | Yes |
| LP порт за манометър | Schrader |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Model number | DSH485C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | DSH485 |
| Височина на нагнетателна връзка [mm] | 667 mm |
| Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Диаметър [mm] | 333 mm |
| Дължина [mm] | 371.0 mm |
| Захранване на компресор [V] | 575/3/60 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Източване на масло | 1/4'' flare |
| Количество в опаковката | 4 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| марка техника | Scroll compressor |
| Маслен изравнител | 2-1/4'' Rotolock |
| Монтажен стандарт | ODF |
| Монтажна връзка | ODF |
| Монтиране на стъкло | Threaded |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSH |
| Обща височина [mm] | 726.0 mm |
| Одобрение | CEUL |
| Описание | DSH485-7 |
| Работен ходов обем [cm3] | 442.60 cm³ |
| Скица номер | 8556198 |
| Смукателната свръзка височина [mm] | 302 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Технология | Scroll |
| Употреба на сегмент | Air conditioning |
| Хладилни агенти | R410AR452BR454B |
| Ширина [mm] | 371.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 186.35 Kilogram |
| Нето тегло | 182.6 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |