Scroll compressor, DSH598A9APC
120H1937
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1937
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| LRA | 566 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH598-9AP-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSH598A9APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 99 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Брой стартирания на час [макс] | 12 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | DSH598 |
| Вискозитет [cP] | 32.0 cP |
| Висок страничен обем | 4.0 L |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 440 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 400 V |
| Високо странично TS макс. | 150.0 °C |
| Високо странично TS мин. | -35.0 °C |
| Впръскване на течност | No |
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Економайзер | No |
| Зареждане с масло [L] | 6.10 L |
| Захранване на компресор [V] | 380-400/3/60 |
| Защита на мотора | Electronic protection module, 110/240 V |
| Защита от въртене в обратна посока | Electronic module |
| Изпитателно HP [bar] [макс] | 53.6 bar |
| Изпитателно LP [bar] [макс] | 34.3 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Код на конфигурация | Single |
| Количество в опаковката | 4 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Максимален работен ток [МТР] | 122 A |
| марка техника | Scroll compressor |
| Монтажен върт. момент [Nm] | 21.00 N-m |
| нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1-3/8 in |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSH |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 342 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 380 V |
| Ниско странично TS макс. | 52.0 °C |
| Ниско странично TS мин. | -35.0 °C |
| Нисък страничен обем | 30.1 L |
| Одобрение | Out of scope |
| Описание | DSH598-9 |
| Работен ходов обем [cm3] | 541.00 cm³ |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1-3/8 in |
| Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Смукателната свръзка материал | - |
| Смукателната свръзка размер [in] | 2-1/8 in |
| Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 2-1/8 in |
| справка за маслото | 160SZ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.231 Ohm |
| тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
| Технология | Scroll |
| Тип присъединяване | Brazed |
| Употреба на сегмент | Air conditioning |
| Фаза | 3 |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 17.00 kg |
| Хладилни агенти | R410AR452BR454B |
| Цвят | Blue |
| Честота [Hz] | 60 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 225.75 Kilogram |
| Нето тегло | 215 Kilogram |
| Volume | 1218.375 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424645519 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |