DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Scroll compressor, DSH120A7ALC

120H1852

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Single pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH120-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberDSH120A7ALC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA17.1 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаDSH120
Вискозитет [cP]32.0 cP
Висок страничен обем0.7 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]632 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]575 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]509 mm
Височина от основа [mm]527 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
Дължина [mm]230.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Зареждане с масло [L]3.30 L
Захранване на компресор [V]575/3/60
Характеристика
Стойност
Защита на мотораInternal overload protector
Изпитателно HP [bar] [макс]48.7 bar
Изпитателно LP [bar] [макс]33.3 bar
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката1
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]19 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4'' Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]15.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]517 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]575 V
Ниско странично TS макс.55.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем13.6 L
Обща височина [mm]542.0 mm
ОдобрениеCEULUKCA
ОписаниеDSH120-7
Работен ходов обем [cm3]116.90 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560177
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]278 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-3/8 in
справка за маслото160SZ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]1.57 Ohm
тест дифер. [bar] [макс]37 bar
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]10.00 kg
Хладилни агентиR410AR452BR454B
ЦвятBlue
Честота [Hz]60
Ширина [mm]230.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло69.78 Kilogram
Нето тегло67.28 Kilogram
Volume190.665 Cubic decimeter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424640750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm