SH184 scroll compressor front view

Scroll compressor, DSH184A4HLD

120H1752

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4HL-INDUST
Model numberDSH184A4HLD
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH184
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]457 V
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]506 V
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]415 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Височина на нагнетателна връзка [mm]524 mm
Височина от основа [mm]543 mm
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
Дължина [mm]230.0 mm
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Характеристика
Стойност
Количество в опаковката8
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4'' Rotolock
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]342 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]414 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]380 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Обща височина [mm]558.0 mm
ОдобрениеCEUL
ОписаниеDSH184-4
Работен ходов обем [cm3]170.30 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560178
Скорост на въртене при 50Hz [rpm]2900 rpm
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]299 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилни агентиR410A
Честота [Hz]50/60
Ширина [mm]230.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло76.12 Kilogram
Нето тегло73.62 Kilogram
Volume0.11 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424540111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm