DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Scroll compressor, DSF090A4ALB

120H1636

Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 400/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LRA98 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF090-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side32.70 bar
MCC24 A
Model numberDSF090A4ALB
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA17.1 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSF090
Вискозитет [cP]40.0 cP
Висок страничен обем0.7 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]440 V
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]506 V
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]400 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]451 mm
Височина от основа [mm]470 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
Дължина [mm]230.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Зареждане с масло [L]3.00 L
Захранване на компресор [V]400/3/50 460/3/60
Защита на мотораInternal overload protector
Изпитателно HP [bar] [макс]53.6 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно LP [bar] [макс]36.7 bar
Клауза за изключение от RoHS на ЕС7(a)7(c)-I6(c)
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката8
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]17 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4"Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]15.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSF
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]360 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]414 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]400 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Ниско странично TS макс.53.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем11.7 L
Обща височина [mm]485.0 mm
ОдобрениеCEULUKCA
ОписаниеDSF090-4
приложени инструкцииInstallation instructions
приложено маслоInitial oil charge
Работен ходов обем [cm3]81.30 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
с монтажMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560176
Скорост на въртене при 50Hz [rpm]2900 rpm
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]235 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-1/8 in
справка за маслото185SL
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]1,47 Ohm
тест дифер. [bar] [макс]37 bar
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]8.00 kg
Хладилни агентиR32
ЦвятBlue
Честота [Hz]50/60
Ширина [mm]230.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло61.75 Kilogram
Нето тегло58 Kilogram
Volume0.1 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424542092
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm