DSH485-3 - 8556237

Scroll compressor, DSH485B3ABC

120H1460

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/3/60, Packing format: Single pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA761 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH485B3ABC
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA145 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаDSH485
Вискозитет [cP]32.0 cP
Висок страничен обем3.9 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]253 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]667 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]4.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]333 mm
Дължина [mm]371.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиStud M5
Зареждане с масло [L]6.10 L
Захранване на компресор [V]208-230/3/60
Защита на мотораElectronic protection module, 110/240 V
Защита от въртене в обратна посокаElectronic module
Изпитателно HP [bar] [макс]48.7 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно LP [bar] [макс]34.3 bar
Източване на масло1/4'' flare
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката1
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]185 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител2-1/4'' Rotolock
Монтажен стандартODF
Монтажна връзкаODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]1-3/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]208 V
Ниско странично TS макс.52.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем27.5 L
Обща височина [mm]726.0 mm
ОдобрениеCEULUKCA
ОписаниеDSH485-3
Работен ходов обем [cm3]442.60 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-3/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8556237
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]302 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-5/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-5/8 in
справка за маслото160SZ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]0.10 Ohm
тест дифер. [bar] [макс]37 bar
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]17.00 kg
Хладилни агентиR410A
ЦвятBlue
Честота [Hz]60
Ширина [mm]371.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло193.5 Kilogram
Нето тегло184 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume590.625 Liter
EAN/UPC5702424542184