Scroll compressor, DSF530A4AAA
120H1431
Refrigerants: R32, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
120H1431
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSF |
| HP порт за манометър | None |
| IDV | Yes |
| IP клас на защита | IP54 (with cable gland) |
| LP порт за манометър | Schrader |
| LRA | 389 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF530-4-AA-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 bar |
| Model number | DSF530A4AAA |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 74 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Брой стартирания на час [макс] | 12 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | DSF530 |
| Вискозитет [cP] | 40.0 cP |
| Висок страничен обем | 3.9 L |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Високо странично TS макс. | 150.0 °C |
| Високо странично TS мин. | -35.0 °C |
| Височина на нагнетателна връзка [mm] | 667 mm |
| Впръскване на течност | No |
| Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
| въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 4.00 N-m |
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Диаметър [mm] | 333 mm |
| Дължина [mm] | 371.0 mm |
| Економайзер | No |
| Електрически връзки | Stud M5 |
| Зареждане с масло [L] | 6.10 L |
| Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Защита на мотора | Electronic protection module, 24 V ac |
| Защита от въртене в обратна посока | Electronic module |
| Изпитателно HP [bar] [макс] | 53.6 bar |
| Изпитателно LP [bar] [макс] | 34.3 bar |
| Източване на масло | 1/4'' flare |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Код на конфигурация | Single |
| Количество в опаковката | 4 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Максимален работен ток [МТР] | 87A |
| марка техника | Scroll compressor |
| Маслен изравнител | 2-1/4'' Rotolock |
| Монтажен стандарт | ODF |
| Монтажна връзка | ODF |
| Монтиране на стъкло | Threaded |
| нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 1-3/8 in |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSF |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Ниско странично TS макс. | 51.0 °C |
| Ниско странично TS мин. | -35.0 °C |
| Нисък страничен обем | 28.5 L |
| Обща височина [mm] | 726.0 mm |
| Одобрение | CEULUKCA |
| Описание | DSF530-4 |
| приложен модул | Electronic protection module mounted in terminal box |
| приложени инструкции | Installation instructions |
| приложено масло | Initial oil charge |
| Работен ходов обем [cm3] | 442.60 cm³ |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1-3/8 in |
| сила на върт. Момент | 3.00 N-m |
| Скица номер | 8556198 |
| Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Смукателната свръзка височина [mm] | 302 mm |
| Смукателната свръзка материал | - |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1-5/8 in |
| Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1-5/8 in |
| справка за маслото | 185SL |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.28 Ohm |
| тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
| Технология | Scroll |
| Тип присъединяване | Brazed |
| Употреба на сегмент | Air conditioning |
| Фаза | 3 |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 17.00 kg |
| Хладилни агенти | R32 |
| Цвят | Blue |
| Честота [Hz] | 50/60 |
| Ширина [mm] | 371.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 195 Kilogram |
| Нето тегло | 180 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428663304 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |