SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Scroll compressor, DSH240B4AXC

120H1375

Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
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
GP LP върт. момент [Nm]15 N-m
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA227 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4AX-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.20 bar
Model numberDSH240B4AXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA36 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH240
Вискозитет [cP]32.0 cP
Висок страничен обем2.9 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]457 V
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]506 V
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]415 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]618 mm
Впръскване на течностNo
Върт. момент на пробка за източване на масло [Nm]35 N-m
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]4.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]318 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиStud M5
Зареждане с масло [L]6.10 L
Захранване на компресор [V]380-415/3/50 460/3/60
Защита на мотораElectronic protection module, 24 V ac
Защита от въртене в обратна посокаElectronic module
Изпитателно HP [bar] [макс]53.6 bar
Характеристика
Стойност
Изпитателно LP [bar] [макс]34.3 bar
Източване на масло1/4'' flare
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката6
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]49 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител2-1/4'' Rotolock
Монтажен стандартODF
Монтажна връзкаODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]1-1/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V]342 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]414 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]380 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]460 V
Ниско странично TS макс.52.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем27.5 L
Обща височина [mm]653.0 mm
ОдобрениеCEULUKCA
ОписаниеDSH240-4
Работен ходов обем [cm3]227.60 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-1/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8556208
Скорост на въртене при 50Hz [rpm]2900 rpm
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]302 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-5/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-5/8 in
справка за маслото160SZ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]0.7 Ohm
тест дифер. [bar] [макс]37 bar
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]15.00 kg
Хладилни агентиR410AR452BR454B
ЦвятBlue
Честота [Hz]50/60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло116.16 Kilogram
Нето тегло112 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428663502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm