3D IGS left DSH565X (DSH184+DSH381)

Scroll compressor, DSH294A9AAA

120H1233

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-400/3/60, Packing format: Industrial pack
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
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
LRA310 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH294-9-AA-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberDSH294A9AAA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA51.4 A
SCIP dossier no.93a1729e-411b-49a8-b88a-45d48470b899
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH294
Вискозитет [cP]32.0 cP
Висок страничен обем2.5 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]418 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]648 mm
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]4.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]318 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиStud M5
Зареждане с масло [L]6.10 L
Захранване на компресор [V]380-400/3/60
Защита на мотораElectronic protection module, 24 V ac
Защита от въртене в обратна посокаElectronic module
Изпитателно HP [bar] [макс]48.7 bar
Изпитателно LP [bar] [макс]34.3 bar
Характеристика
Стойност
Източване на масло1/4'' flare
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката6
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител2-1/4'' Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]21.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]1-1/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]342 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]380 V
Ниско странично TS макс.52.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем28.5 L
Обща височина [mm]683.0 mm
ОписаниеDSH294-9
приложен модулElectronic protection module mounted in terminal box
приложени инструкцииInstallation instructions
приложено маслоInitial oil charge
Работен ходов обем [cm3]269.00 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-1/8 in
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8556089c
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]331 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-5/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-5/8 in
справка за маслото160SZ
Съдържа батерииNo
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]0.36 Ohm
тест дифер. [bar] [макс]37 bar
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]13.50 kg
Хладилни агентиR410A
ЦвятBlue
Честота [Hz]60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло117.83 Kilogram
Нето тегло111 Kilogram
Характеристика
Стойност
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm