Scroll compressor, DSH184A4ALC
120H1223
Refrigerants: R452B; R410A; R454B, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Packing format: Industrial pack
Препоръчителна замяна: 120H1562
120H1223
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
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
| LRA | 197 A |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 bar |
| MCC | 38.6 A |
| Model number | DSH184A4ALC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Oil type | POE |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 27.6 A |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL одобрение | Yes |
| Брой стартирания на час [макс] | 12 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Industrial pack |
| Вид на продукта | DSH184 |
| Вискозитет [cP] | 32.0 cP |
| Висок страничен обем | 0.7 L |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 457 V |
| Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 506 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 415 V |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Високо странично TS макс. | 150.0 °C |
| Високо странично TS мин. | -35.0 °C |
| Височина на нагнетателна връзка [mm] | 525 mm |
| Впръскване на течност | No |
| Върт. момент на стъкло [Nm] | 50 N-m |
| въртящ момент на заземяване заземяване [Nm] | 2.00 N-m |
| Група продукти | Hermetic compressors |
| Диаметър [mm] | 243 mm |
| Економайзер | No |
| Електрически връзки | Screw 4.8 mm |
| Зареждане с масло [L] | 3.60 L |
| Захранване на компресор [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Защита на мотора | Internal overload protector |
| Изпитателно HP [bar] [макс] | 48.7 bar |
| Изпитателно LP [bar] [макс] | 33.3 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Код за замяна | 120H1562 |
| Код на конфигурация | Single |
| Количество в опаковката | 8 |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Максимален работен ток [МТР] | 36 A |
| марка техника | Scroll compressor |
| Маслен изравнител | 1-3/4'' Rotolock |
| Монтажен върт. момент [Nm] | 15.00 N-m |
| Монтажен стандарт | ODF |
| Монтиране на стъкло | Threaded |
| нагнетателна връзка размер на тръба [инч] | 7/8 in |
| Наименование на продукта | Scroll compressor DSH |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 342 V |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V] | 414 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 380 V |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 460 V |
| Ниско странично TS макс. | 55.0 °C |
| Ниско странично TS мин. | -35.0 °C |
| Нисък страничен обем | 13.9 L |
| Обща височина [mm] | 555.0 mm |
| Одобрение | CEULUKCA |
| Описание | DSH184-4 (Old) |
| приложени инструкции | Installation instructions |
| приложено масло | Initial oil charge |
| Работен ходов обем [cm3] | 170.30 cm³ |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 7/8 in |
| с монтаж | Mounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers |
| сила на върт. Момент | 3.00 N-m |
| Скица номер | 8560234 |
| Скорост на въртене при 50Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Скорост на въртене при 60Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Смукателната свръзка височина [mm] | 300 mm |
| Смукателната свръзка материал | - |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1-3/8 in |
| Смукателната свръзка размер на тръба [in] | 1-3/8 in |
| справка за маслото | 160SZ |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm] | 0.83 Ohm |
| тест дифер. [bar] [макс] | 37 bar |
| Технология | Scroll |
| Тип присъединяване | Brazed |
| Употреба на сегмент | Air conditioning |
| Фаза | 3 |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 10.00 kg |
| Хладилни агенти | R410AR452BR454B |
| Цвят | Blue |
| Честота [Hz] | 50/60 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 76.12 Kilogram |
| Нето тегло | 71.5 Kilogram |
| Volume | 0.097 Cubic meter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428667487 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |