SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Scroll compressor, DSH120A7ALA

120H1201

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 575/3/60, Packing format: Industrial pack
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 120H1851

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
HP порт за манометърNone
IDVYes
IP клас на защитаIP54 (with cable gland)
LP порт за манометърSchrader
LRA103 A
Manifold enabledNo
Material DescriptionDel-DSH120-7AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC24 A
Model numberDSH120A7ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Oil typePOE
Product lineCommercial Compressors
RLA17.1 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
Брой стартирания на час [макс]12
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаDSH120
Вискозитет [cP]32.0 cP
Висок страничен обем0.7 L
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]632 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]575 V
Високо странично TS макс.150.0 °C
Високо странично TS мин.-35.0 °C
Височина на нагнетателна връзка [mm]509 mm
Върт. момент на стъкло [Nm]50 N-m
въртящ момент на заземяване заземяване [Nm]2.00 N-m
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]243 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиScrew 4.8 mm
Зареждане с масло [L]3.30 L
Захранване на компресор [V]575/3/60
Защита на мотораInternal overload protector
Изпитателно HP [bar] [макс]48.7 bar
Изпитателно LP [bar] [макс]33.3 bar
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Код за замяна120H1534
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката8
контрол на мощносттаFixed speed
Максимален работен ток [МТР]19 A
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнител1-3/4'' Rotolock
Монтажен върт. момент [Nm]15.00 N-m
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоThreaded
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]7/8 in
Наименование на продуктаScroll compressor DSH
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]517 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]575 V
Ниско странично TS макс.55.0 °C
Ниско странично TS мин.-35.0 °C
Нисък страничен обем13.6 L
Обща височина [mm]540.0 mm
ОдобрениеCEULUKCA
ОписаниеDSH120-7 (Old)
приложени инструкцииInstallation instructions
приложено маслоInitial oil charge
Работен ходов обем [cm3]116.90 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
с монтажMounting kit with grommets, bolts, nuts, sleeves and washers
сила на върт. Момент3.00 N-m
Скица номер8560003
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]278 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]1-3/8 in
справка за маслото160SZ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на намоткa за трифазни компресори с идентични намотки [Ohm]1.57 Ohm
тест дифер. [bar] [макс]37 bar
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза3
Хладилен заряд [kg] [Макс]10.00 kg
Хладилни агентиR410A
ЦвятBlue
Честота [Hz]60

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло69.78 Kilogram
Нето тегло64 Kilogram
Volume0.408 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424542665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm