Optyma™, OP-MCGC006NLA01G
114X0249
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X0249
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | NL6.1MF |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ |
| Material Description | OP-MCGC006NLA01G |
| Model number | OP-MCGC006NLA01G |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин] | 220 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [макс] | 240 V |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 220 V |
| Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W] | 27 W |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 5 W |
| Версия | A01 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Optyma™ A01 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V] | 240 V |
| връзка течна линия [инч] | 1/4 in |
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 420 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 200 mm |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Електрически код | G |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Захранване на компресор [V] | 230/1/50 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 24 W |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)] | 56 dBA |
| Ниска стойност за диапазон на напрежение при 50Hz [V] | 220 V |
| Одобрение | CE |
| Описание | OP-MCGC006NLA01G |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 200.000 mm |
| Скоростна платформа | Fixed-speed |
| Смукателната свръзка размер [in] | 5/16 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип кондензатор | BG_2 |
| Ток на вентилатора при 50Hz [A] | 0.19 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 1 |
| Фази на вентилатор | 1 |
| Фази на компресори | 1 |
| Хладилни агенти | R134aR513A |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 18.7 Kilogram |
| Нето тегло | 18.2 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 33.13 Liter |
| EAN/UPC | 5715255133650 |