OP-SC21CLXT0

Optyma™, OP-SC21CLXT0

114E2648

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelSC21CL
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-SC21CLXT0
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-SC21CLXT0
Product lineCondensing Units
RLA4 A
SCIP dossier no.f9a3f774-d2f8-4af3-a234-1eafee97cb4e
SCIP dossier product nameOPTYMA N0 N2 T0 T2
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]253 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]14 W
ВерсияT0
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаOptyma™ T0
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]253 V
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]1150 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]300 mm
Дължина [mm]610 mm
Характеристика
Стойност
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]29 W
Наименование на продуктаBare unit
Напрежение 50Hz [V]207 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]253 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]207 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.1 L
Обща височина [mm]347.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCE
ОписаниеOP-SC21CLXT0
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]300.000 mm
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторBG_6
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.18 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR507A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]445.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло26.45 Kilogram
Нето тегло23 Kilogram
Volume94.465 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428570206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm