Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H39L-EZU-H, Брой пластини: 80-product-details

Пластинчат топлообменник Micro, MPHE H39L-EZU-H, Брой пластини: 80

111H0669

Макс. работно налягане [bar]: 49, Функция: Изпарител, Материал за спояване: Медна спойка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationHeat pump
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionHeat Exchanger H39L-EZU-H-60
Model No.39
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Бележка за функцияС дистрибутор
Брой пластини80
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаMPHE H39L-EZU-H
Група продуктиТоплообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс]200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс]320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин]-196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин]-390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1H1C
Диапазон на размер на връзка Q2H1C
Диапазон на размер на връзка Q3H3/8
Диапазон на размер на връзка Q4H5/8A
Диапазон на размер на връзка Q5Null
Диапазон на размер на връзка Q6Null
КатегорияII
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]49.0 bar
Макс. работно налягане [psi]711 psi
Материал за спояванеМедна спойка
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПластинчат топлообменник Micro
ОборудванеNull
ОдобрениеASCEEACUL
Размер на H1 връзкаNull
Размер на H2 връзкаNull
Размер на H3 връзкаNull
Размер на H4 връзкаNull
Размер на H5 връзкаNull
Размер на H6 връзкаNull
Тип на H1 връзкаNull
Тип на H2 връзкаNull
Тип на H3 връзкаNull
Тип на H4 връзкаNull
Тип на H5 връзкаNull
Тип на H6 връзкаNull
Тип на Q1 връзкаСвързване със спойка
Тип на връзка Q2Свързване със спойка
Тип на връзка Q3Свързване със спойка
Тип на връзка Q4Свързване със спойка
Тип на връзка Q5Null
Тип на връзка Q6Null
Типово обозначениеH39L-EZU-H
ФункцияИзпарител
Хладилни агентиR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Шаблон на пластинаEZU-H

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло5.9 Kilogram
Нето тегло5.9 Kilogram
Volume12.564 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255284062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm