Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0390

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionSensor MBT 155 Apply to 097U0382
Product lineSensing Solutions
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMBT 155
Втулка за сензораЗаменяем
Група продуктиСензори
Диаметър на защитна тръба [mm]6.0 mm
Диаметър на защитна тръба [инч]0.236 in
Диапазон на измерване [°C] [Макс.]200 °C
Диапазон на измерване [°C] [Мин.]-50 °C
Диапазон на измерване [°F] [Макс.]392 °F
Диапазон на измерване [°F] [Мин.]-58 °F
Дължина на втулка [mm]80 mm
Дължина на втулка [инч]3.150 in
Електрическа връз. мъжка/женскаМъжко и женско
Електрическа връзкаAngular connector
Електрическа връзка стандартEN 175301-803-A
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]32.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]10.00 V
Изход сигналCurrent
Изход сигнал [mA] [макс]20 mA
Изход сигнал[mA] [мин]4 mA
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Количество в опаковка от определен вид13 pc
Материал на защитна тръбаAISI 316 TI
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на технологична връзкаНеръждаема стомана
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаПредавател на температура
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [макс]100 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°C] [мин]0 °C
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [макс]212 °F
Настройване на трансмитер диапазон [°F] [мин]32 °F
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]85 °C
Околна температура макс. [°F]185 °F
Размер на електрическа връзкаPg 11
Размер на технологична връзка1/4
Сензорен елемент [бр.]1 pc
Сензорен елемент стандартенISO 60751
Стандарт за присъединяванеISO 228
Стандарт за технологична връзкаISO 1179-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на сензорния елемент [Ω]1000 Ohm
Температурен диапазон [°C] [Макс.]200 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-50 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]392 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-58 °F
технологична връзка мъжка/женскаМъжко
Тип втулкаФиксиран
Тип на сензорния елементPt
Тип на технологична връзкаG
Тип присъединяванеG
Тип трансмитерИнтегриран
Типово обозначениеMBT 155-80mm
Толеранс на сензорния елемент [бр.]Клас B

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.112 Kilogram
Нето тегло0.108 Kilogram
Volume0.396 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255125600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm