BOCK, HA12P/110-4, Semi-hermetic air cooled
097B14559
Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14559
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
097B14559
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 12.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| IP клас | IP44 |
| Legacy BOCK ID | 14559 |
| Length (mm) | 439.00000 |
| Material Description | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HA12P/110-4 |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | BOCKlub A46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Suction connection size [mm] | 12.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | HA12P |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Semi-hermetic compressors |
| Захранване на компресор [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Защита на мотора | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Марка | BOCK |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| Наименование на продукта | Reciprocating compressor HA |
| Описание | Compressor HA12P/110-4 Service |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1/2 in |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1/2 in |
| Стандарт за одобрение | No |
| Съдържа батерии | No |
| Технология | Semi-hermetic air cooled |
| Типово обозначение | HA12P/110-4 |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R22 |
| Цвят | Blue (standard) |
| Цилиндър | 2 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 62.6 Kilogram |
| Нето тегло | 53.2 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 152.46 Liter |
| EAN/UPC | 5715162573648 |