BOCK, HG7/2110-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled-product-details

BOCK, HG7/2110-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B14273

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 14273
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Anti-vibration padsYes
Capacity regulatorNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]42.00 mm
FamilyHG/HA compressors
Frequency Hz50
IP класIP65
Legacy BOCK ID14273
Length (mm)839.00000
Material DescriptionCompressor HG7/2110-4 S Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberHG7/2110-4 S
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil service valveNo
Oil sump heaterNo
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub A46
Product lineDanfoss BOCK®
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]64.00 mm
Thermal protection thermostatNo
Характеристика
Стойност
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
В обхвата на WEEENo
Вид на продуктаHG7
Група продуктиSemi-hermetic compressors
Захранване на компресор [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
Защита на мотораMP10 230V AC
МаркаBOCK
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
Наименование на продуктаReciprocating compressor HG
ОписаниеCompressor HG7/2110-4 S Service
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-5/8 in
Смукателната свръзка размер [in]2-5/8 in
Стандарт за одобрениеNo
Съдържа батерииNo
ТехнологияSemi-hermetic suction gas cooled
Типово обозначениеHG7/2110-4 S
Фаза3
Хладилни агентиR22
ЦвятBlue (standard)
Цилиндър6

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло318.8 Kilogram
Нето тегло297 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume428.8 Liter
EAN/UPC5715162574843