Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX30, aluminum

BOCK, FKX30/325 K, Vehicle compressor

097B13976

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13976

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13976
Length (mm)329.00000
Material DescriptionCompressor FKX30/325 K Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX30/325 K
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
SCIP dossier no.45d3bddc-7f41-4b9e-bf54-36219f358e5a
SCIP dossier product nameFK(X)30/…. - series
Suction connection size [mm]28.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Характеристика
Стойност
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на продуктаFKX30
Група продуктиOpen type compressors
Захранване на компресор [V]w/o motor
МаркаBOCK
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
Наименование на продуктаReciprocating compressor FK
ОписаниеCompressor FKX30/325 K Service
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
Смукателната свръзка размер [in]1-1/8 in
Стандарт за одобрениеNo
Съдържа батерииNo
ТехнологияVehicle compressor
Типово обозначениеFKX30/325 K
ЦвятNot painted
Цилиндър2

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло33.54 Kilogram
Нето тегло25.6 Kilogram
Volume135.828 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162853368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm