Open type compressors, Reciprocating compressor FK, FKX50, aluminum

BOCK, FKX50/660 N, Vehicle compressor

097B13875

Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13875

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Capacity regulatorNo
Clutch typeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
FamilyFK Vehicle Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Intermediate flange/adapterNo
Legacy BOCK ID13875
Length (mm)432.00000
Material DescriptionCompressor FKX50/660 N Service
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberFKX50/660 N
Oil sump heaterNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineDanfoss BOCK®
SCIP dossier no.94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP dossier product nameFK(X)50/…. - series
Suction connection size [mm]35.00 mm
Thermal protection thermostatNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Характеристика
Стойност
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на продуктаFKX50
Група продуктиOpen type compressors
Захранване на компресор [V]w/o motor
МаркаBOCK
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
Наименование на продуктаReciprocating compressor FK
ОписаниеCompressor FKX50/660 N Service
Присъединяване на смукателната част коментари2 connections
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-3/8 in
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Стандарт за одобрениеNo
Съдържа батерииNo
ТехнологияVehicle compressor
Типово обозначениеFKX50/660 N
ЦвятNot painted
Цилиндър6

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло54.7 Kilogram
Нето тегло42.8 Kilogram
Volume237.223 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162852910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm