BOCK, HGX6/1240-4, Semi-hermetic suction gas cooled
097B13754
Refrigerants: R404A; R407C; R134a; R407F, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: Yes, Legacy BOCK ID: 13754
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
097B13754
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Capacity regulator | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 35.00 mm |
| Family | HG/HA compressors |
| Frequency Hz | 50 |
| IP клас | IP65 |
| Legacy BOCK ID | 13754 |
| Length (mm) | 854.00000 |
| Material Description | Compressor HGX6/1240-4 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | HGX6/1240-4 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Start Unloader | No |
| Suction connection size [mm] | 54.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | HGX6 |
| Група продукти | Semi-hermetic compressors |
| Захранване на компресор [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Защита на мотора | MP10 230V AC |
| Марка | BOCK |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| Наименование на продукта | Reciprocating compressor HG |
| Описание | Compressor HGX6/1240-4 Service |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1-3/8 in |
| Смукателната свръзка размер [in] | 2-1/8 in |
| Стандарт за одобрение | No |
| Съдържа батерии | No |
| Технология | Semi-hermetic suction gas cooled |
| Типово обозначение | HGX6/1240-4 |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR407CR407F |
| Цвят | Blue (standard) |
| Цилиндър | 4 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 244.1 Kilogram |
| Нето тегло | 222.3 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 428.8 Liter |
| EAN/UPC | 5715162575581 |