BOCK, F14/1366 NH3, Open Type Compressor
097B11703
Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: SP46, Legacy BOCK ID: 11703
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
097B11703
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| 2nd/3rd sight glass | No |
| Capacity regulator | No |
| Clutch type | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Discharge connection size [mm] | 49.00 mm |
| Elevated base plate | No |
| Family | F NH3 Compressors |
| Flywheel | No |
| Frequency Hz | w/o motor |
| Legacy BOCK ID | 11703 |
| Length (mm) | 530.00000 |
| Material Description | Compressor F14/1366 NH3 Service |
| Max pressure (PS) - high side | 25.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | F14/1366 NH3 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | No |
| Oil type | SP46 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Suction connection size [mm] | 60.00 mm |
| Thermal protection thermostat | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | F14 |
| Група продукти | Open type compressors |
| Захранване на компресор [V] | w/o motor |
| Марка | BOCK |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Welding |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Welding |
| Наименование на продукта | Reciprocating compressor F |
| Описание | Compressor F14/1366 NH3 Service |
| Стандарт за одобрение | No |
| Съдържа батерии | No |
| Технология | Open Type Compressor |
| Типово обозначение | F14/1366 NH3 |
| Хладилни агенти | R717 |
| Цвят | Blue (standard) |
| Цилиндър | 4 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 172.6 Kilogram |
| Нето тегло | 158 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 448.38 Liter |
| EAN/UPC | 5715162578612 |