UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Гаранция и обслужване

088X4636

Stainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionUnofloor Mixing 6 Loops Right Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product line67
PWMДа
ShuntFHM-C1
Автоматичен балансДа
Адаптивно ученеДа
В обхвата на WEEEYes
ВерсияRight
Характеристика
Стойност
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаГаранция и обслужване
Група продуктиUnoFloors
Задвижка24V
Захранващо напрежение [V]230V Hz 50
Клапанно раздвижванеДа
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]60 °C
Мощност на изход [W] [Макс.]3 W
Номинално налягане, първично [bar]6 bar
ОписаниеStainless steel manifold with shunt, 6 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 master controller, right version
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на колектора за подово отоплениеStainless steel with flow meter and manual air vent
УправлениеICON1 Master controller

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло2020 Kilogram
Нето тегло1716 Kilogram
Volume82.998 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424627812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm