Гаранция и обслужване
088X3632
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version,
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
088X3632
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Right Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| PWM | Да |
| Автоматичен баланс | Да |
| Адаптивно учене | Да |
| Брой колекторни съединения за подово отопление | 12 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия | Right |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Група продукти | UnoFloors |
| Задвижка | 24V |
| Захранващо напрежение [V] | 230V Hz 50 |
| Клапанно раздвижване | Да |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Мощност на изход [W] [Макс.] | 3 W |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Описание | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Right version, |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Управление | ICON1 Master controller |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 30.5 Kilogram |
| Нето тегло | 26.5 Kilogram |
| Volume | 119.091 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054816 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |