Гаранция и обслужване
088X3612
12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version,
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
088X3612
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | UnoFloor |
| Cabinet | Aluzink steelplate, white powder coated |
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | UnoFloor Control 12 Loops Left Vert IW |
| Metering | Prepared for energy meter |
| Number of connections | 2 |
| Pressure valve | AB-PM set |
| Product line | 67 |
| PWM | Да |
| Автоматичен баланс | Да |
| Адаптивно учене | Да |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Версия | Left |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Гаранция и обслужване |
| Група продукти | UnoFloors |
| Задвижка | 24V |
| Захранващо напрежение [V] | 230V Hz 50 |
| Клапанно раздвижване | Да |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 60 °C |
| Мощност на изход [W] [Макс.] | 3 W |
| Номинално налягане, първично [bar] | 6 bar |
| Описание | 12 manifold loops, AB-PM, ICON1 Master controller, Left version, |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на колектора за подово отопление | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Управление | ICON1 Master controller |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 20 Kilogram |
| Нето тегло | 17 Kilogram |
| Volume | 114.301 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424054885 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |